(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กันน้ำ, ป้องกันฝุ่นละออง-in Class IP65 / JIS5
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx6 ชิ้น (แยกจำหน่าย)
·ขนาด - 170 (W) × 220 (D) × 62 (H) มม
·น้ำหนัก - 7 · -8:810 ก. -8B:890 ก
·สามารถล้าง ตัวเครื่อง สแตนเลสได้
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก - 3000g
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 1g
แอพพลิเคชั่นหลัก | สเกลวัด การนับ | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ความจุ(ก.) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | [อุปกรณ์เสริม] | คู่มือการใช้งาน | * หมายเหตุ | ยกเว้นเมื่อใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ ไม่เหมาะสำหรับการแช่น้ำ |
ขนาด | 174(W)×220(D)×63(H)mm | ช่วงดริฟท์ | ±0.015%/°CTYP (5°C ถึง 35°C) | แสดง | จอแอลซีดี 7 ส่วน (ตัวอักษร สูง 12 มม.) |
อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน | -5 ถึง 35°C, 85% หรือน้อยกว่า (แต่ไม่มีการควบแน่น) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน แมงกานีส ขนาด AA 6 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ถ่าน อัลคาไลน์ขนาด AA 6 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (AX-TB196) | ขนาดกระทะ | 174(W)×137(D)mm |
ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | สอดคล้องตามมาตรฐาน เกรด IP65/JIS5 | JAN Code | 4548745929720 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง