1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง สเกลวัด ดิจิตอลชนิดกันน้ำEA715CB-8

SCALE

เครื่อง สเกลวัด ดิจิตอลชนิดกันน้ำEA715CB-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,249.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่น - ปิดอัตโนมัติโหมดน้ำหนักสุทธิ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-C แบตเตอรี่ 4 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 250 (W) × 260 (D) × 108 (H) มม
· มิติ ถาด -230 × 190 มม
·น้ำหนัก - 2.5 กก
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ- สอดคล้องกับ IP65
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก - 10 กก
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.005 กก

รหัสสินค้า
EA715CB-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,249.00

SCALE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก สเกลวัด การนับ ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี
ฟังก์ชั่น ด้วยฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่น ขนาด 250(W)×260(D)×108(H)mm อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน 0 ถึง +40°C, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา -10 ถึง +60°C, 70% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) ขนาดกระทะ 230(W)×190(D)mm อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ ประมาณ 18.00 น (เมื่อใช้ ถ่าน อัลคาไลน์)
JAN Code 4548745932287 บันทึก ด้วย เครื่องวัดระดับน้ำ จิตวิญญาณ