1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเกลวัด บ้านดิจิตอลEA715CB-22

ESC SCALE

สเกลวัด บ้านดิจิตอลEA715CB-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,174.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หารขั้นต่ำ - 1g
· มิติ ถาด -110 x 110 มม
·ช่วงการวัด - 2 ถึง 1,000 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2
· มิติ -120 (W) × 170 (D) × 35 (H) มม
·น้ำหนัก - 210g
· โหมด น้ำหนักสุทธิอัตโนมัติขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา มีประโยชน์
· สี:สีเขียว

รหัสสินค้า
EA715CB-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,174.00

ESC SCALE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1