(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการวัด ความตึง ของ สปริง ดึงและ สปริง ดัน
·ความยาว - 237 ถึง 502 มม
·การหารขั้นต่ำ:0.125 น
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนักสูงสุด:5 น
ความยาวรวม(mm) | 237 ถึง 502 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท ขาพิน | ช่วงการวัด (N) | 0 ถึง 5 น |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด ขั้นต่ำ (ซีเอ็น) | 0.125N | ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715BD-3 ในชุด เกจวัดความตึงEA715BD-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง