1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง สเกลวัด ดิจิตอลชนิดกันน้ำEA715AK-31

ESC SCALE

เครื่อง สเกลวัด ดิจิตอลชนิดกันน้ำEA715AK-31
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,754.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-D แบตเตอรี่ x6 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· ฟังก์ชั่น- รีเซ็ตเป็นศูนย์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การเลือกปฏิบัติระหว่างข้อ จำกัด ขึ้นและลง, ความเสถียร, ไม่มีสัญลักษณ์แบตเตอรี่, โหมด น้ำหนักสุทธิด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
· มิติ ถาด -230 (W) × 230 (D) มม
·ขนาด - 248 (W) × 270 (D) × 168 ถึง 175 (H) มม
·น้ำหนัก - 31:3.3 กก. - 32, -33:3.9 กก
·กันน้ำ, ป้องกันฝุ่นละออง-in กับ IP65 Class JIS5
·ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ตัวตรวจสอบ (เพื่อระบุขีด จำกัด บน / ล่าง)
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก - 5 กก
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 5g

รหัสสินค้า
EA715AK-31
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,754.00

ESC SCALE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1