(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AAA x 3 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· มิติ -220 (W) × 190 (D) × 23 (H) มม
·น้ำหนัก - 0.9 กก
·วัตถุ- ตัวเครื่อง:0 ถึง 150 กก. (หน่วย:100 กรัม) เปอร์เซ็นต์ไขมันใน ตัวเครื่อง:5.0 ถึง 65.0% เครื่องวัดระดับน้ำ ไขมันอวัยวะภายใน:1 ถึง 59 การเผาผลาญพื้นฐาน:0 ถึง 9999kcal ตัวเครื่อง:20.0 ถึง 70.0% การวัดปริมาณกระดูก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715AH-41 ในชุด น้ำหนัก ตัวเครื่อง และ สเกลวัด องค์ประกอบEA715AH-41
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง