1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเกลวัด ขนาดกะทัดรัดEA715A-12

SCALE

สเกลวัด ขนาดกะทัดรัดEA715A-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,347.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้นหรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมทั้งสองอย่าง)
· มิติ ถาด -132 x 130 มม
· มิติ -195 (W) × 136 (D) × 44 (H) มม
·น้ำหนัก - 550g
·มี ถาด สเตนเลส หม้อแปลงกระแสสลับ เคส เก็บของ
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก:510 ก
·การหารขั้นต่ำ:0.1 ก

รหัสสินค้า
EA715A-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,347.00

SCALE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก สเกลวัด การนับ ชนิด ตัวเครื่อง หลัก [อุปกรณ์เสริม] มาพร้อม แผ่นเพลท สเตนเลส หม้อแปลงกระแสสลับ และ เคส เก็บของ
ขนาด 195(W)×136(D)×44(H)mm พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA 4 ก้อนหรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมทั้งสองอย่าง) JAN Code 4548745364330

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715A-12 ในชุด สเกลวัด ขนาดกะทัดรัดEA715A-12