(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วิธีการวัด - ชนิด หน้าสัมผัส/ ไม่สัมผัส
·ระยะวัด ไม่สัมผัส - 50 ถึง 500 มม
·ฝุ่นกันน้ำ -IP50
· ฟังก์ชั่น - เอาต์พุต อนาล็อก / ดิจิตอล, การแสดง ค่า สูงสุด / นาที, การถือ, การแสดงค่าเฉลี่ย, การปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, แสงด้านหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
· มิติ -71 (W) × 38 (D) × 186 (H) มม
·น้ำหนัก - 230g (รวม ถ่าน)
· อุปกรณ์เสริม- เคส พกพา เทป สะท้อนแสง (1 แผ่น) สาย เอาต์พุต
·จำเป็นต้องมี เทอร์มินอล (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สำหรับ การ วัดระยะ หน้าสัมผัส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA714B-1A ในชุด เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลEA714B-1A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง