(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วิธีการวัด - ประเภทหน้า หน้าสัมผัส ชนิด ไม่สัมผัส
·ช่วงการวัด - หน้าสัมผัส:0.5 ถึง 19999 รอบต่อนาที 0.05 ถึง 1999.9 ม. / นาที 0.2 ถึง 6560 ฟุต / นาทีแบบ ไม่สัมผัส:10 ถึง 99999 รอบต่อนาที
· ความละเอียด 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 รอบต่อนาที, 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1 ม. / นาที
· ความแม่นยำ- ± (0.1% rdg + 2dgt)
·ระยะทางที่วัดได้ - ไม่สัมผัส:5 ถึง 30 ซม
· ฟังก์ชั่น-Holding, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ -51 (W) × 32 (D) × 165 (H) มม
·น้ำหนัก - 90g
· อุปกรณ์เสริม - เทป สะท้อนแสง x 1 แผ่น เข็มโพรบ x 1 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA714AD-5 ในชุด เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล (ชนิด ควอตซ์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง