1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เครื่องทดสอบ สาย LANEA712AF-12

ESC ELECTRICAL TESTER

เครื่องทดสอบ สาย LANEA712AF-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,540.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สามารถมองเห็นการเชื่อมต่อการตัดการเชื่อมต่อหรือการเดินสายเคเบิล LAN ที่ไม่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
·ชนิดของ สายไฟ ที่เหมาะสม - 10BASE-T, 10BASE-2, 10 ถึง 100BASE, TX, RJ45, RJ11, 258 A, TIA568A / 568B, แหวน โทเค็น
·ช่วงการวัด - 0.5 ถึง 50 ม
·ขนาด - ตัวเครื่อง:65 (W) × 32 (D) × 120 (H) มม. ตัวตรวจสอบระยะไกล:30 (W) × 28 (D) × 100 (H) มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9vdry x1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ด้วย ฟังก์ชั่น สแกนอัตโนมัติ / แมนนวล
·สามารถตรวจสอบสายดินได้ด้วย
· อุปกรณ์เสริม- ตัวตรวจสอบระยะไกล, สายเคเบิล RJ45, สายไฟ อะแดปเตอร์ BNCx2 ชิ้น, อะแดปเตอร์ BNC, กระเป๋าผ้า

รหัสสินค้า
EA712AF-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,540.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA712AF-12 ในชุด เครื่องทดสอบ สาย LANEA712AF-12