1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เครื่อง เครื่องวัดกำลัง เลเซอร์แบบมือถือEA712AF-1

ESC MEASURING INSTRUMENT

เครื่อง เครื่องวัดกำลัง เลเซอร์แบบมือถือEA712AF-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,022.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0.01μWถึง 39.99mW
· ความยาวคลื่น วัดได้ - 400 นาโนเมตรถึง 1100 นาโนเมตร
·สายต่อ - 500 มม
·น้ำหนักประมาณ 120 กรัม
· ความยาวคลื่น อ่าน DC - 633 นาโน เมตร (เลเซอร์ he-ne) ความยาวคลื่น อื่น ๆ จะถูกแปลงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชยตัวแทน
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ปุ่ม (LR-44 หรือ SR-44) x 2 ชิ้น
· มิติ - ตัวเครื่อง:76 (W) × 18 (D) × 117 (H) มม. โพรบวัด เซนเซอร์:16 × 10 × 84 (H) มม

รหัสสินค้า
EA712AF-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,022.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1