(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· Ls / Lp-20.000uH / 200.00uH / 2000.0uH / 20.000mH / 200.00mH / 20.000H / 200.00H / 20000.0H / 20.000kH
· Cs / Cp-200.00pF / 2000.0pF / 2000.0nF / 20.000 UF/200.00 UF/2000.0 UF/20.00mF
· Rs / Rp-20.000Ω / 200.00Ω / 2.0000kΩ / 20.000kΩ / 200.00kΩ / 2.0000MΩ / 20.000MΩ / 200.0MΩ
· ค่า ความต้านทาน - 200.00Ω / 2.0000kΩ / 20.000kΩ / 200.00kΩ / 2.0000MΩ / 20.000MΩ / 200.0MΩ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9v x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 87 (W) × 45 (D) × 184 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 400 กรัม
·อุปกรณ์เสริม - คลิปตะกั่วเคสมือถือ
· ฟังก์ชั่น LCR อัตโนมัติช่วยให้ตรวจจับโหมด L / C / R / S / P โดยอัตโนมัติ
·ด้วย ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูลและแสงด้านหลัง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA711TB ในชุด มิเตอร์วัดไฟ (พร้อม ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง