(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ - 3 เฟส 100 ถึง 600 V AC
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ การทำงาน - 45hz ถึง 70 Hz
·จอแสดงผล LED ของเฟสปกติเฟสย้อนกลับและเฟสเปิด
·ช่วงอุณหภูมิหมวดหมู่ - 0 ℃ถึง 40 ℃
· มิติ - ตัวเครื่อง:78 × 32.5 × 102 สายนำไฟฟ้า:ประมาณ 60 ซม. (แดงขาวน้ำเงิน)
·น้ำหนักประมาณ 212 กรัม (รวม สายนำไฟฟ้า ทดสอบ)
·พร้อม เคส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA711TA-1 ในชุด ไฟบอกสถานะ ลำดับเฟสEA711TA-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง