(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้:AC100 ถึง 1000 V
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ การทำงาน:45 ถึง 65 Hz
·การแสดงเฟส:(เสียงอิเล็กตรอนดังก้องในภายหลัง):เฟสบวก ( ระบบไฟส่องสว่าง สีเขียวขึ้น), เฟสย้อนกลับ ( ระบบไฟส่องสว่าง สีแดงขึ้น), ในเฟส (กะพริบสีแดง), ข้อผิดพลาด (สีเขียวสีแดงกะพริบ)
· ฟังก์ชั่น:ตรวจสอบสายสดตรวจเช็ค แบบใช้ไฟฟ้า
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด:21 (W) × 26 (D) × 153 (H) มม
·น้ำหนัก:50 กรัม
·มีการตรวจจับเฟสสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ หนาและแบบบางน้ำหนักเบาและสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อของคุณหรือติดเข้ากับ สายพาน ของคุณ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA711-60 ในชุด เครื่องวัดลำดับเฟส (สายสด, ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า, ตรวจสอบ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง