(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แบบบาง
· IV · ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า HIV:2 ถึง 100 ตร.ม. ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า CV:การรองรับ 2 ถึง 60 ตร.ม.
·ประเภทที่ไม่ หน้าสัมผัสเฟสจากด้านบนของ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า เคลือบ
·ประเภทการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
·ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้:ดิน 3 เฟส AC70 ถึง 600 V
·การแสดงเฟส:(เฟสบวก):ลำดับเฟสหลอดไฟ 4 ดวงกะพริบตามลำดับ (ตามเข็มนาฬิกา), เสียงกริ่งเป็นระยะ ๆ (บี๊บบี๊บ), ลูกศรสีเขียว ระบบไฟส่องสว่าง ขึ้น (เฟสย้อนกลับ):ลำดับเฟสหลอดไฟ 4 ดวงกะพริบตามลำดับ (ทวนเข็มนาฬิกา) เสียงต่อเนื่องของกริ่ง (ฉี่)
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ การทำงาน:45 ถึง 66 Hz
·ตรวจสอบสายสด, ตรวจสอบแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แมงกานีส AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด:70 (W) × 30 (D) × 75 (H) มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
·ความยาว สายไฟ:0.7 ม
·น้ำหนัก:200 ก
· อุปกรณ์เสริม:กระเป๋าใส่สายรัดท่อเกลียวคู่มือการใช้งานแบตเตอรี่แมงกานีส AA x 2 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA711-1A ในชุด เครื่องวัดลำดับเฟส ไม่สัมผัส ชนิดบาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง