(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับ งานซ่อมบำรุง ลิฟท์
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า - 500 V DC / 15 V DC
·ความต้านทานช่วงการวัด:0 ถึง 2M, 0 ถึง 20M, 0 ถึง200MΩ (3 ช่วงโดยอัตโนมัติชนิดเปลี่ยน), AC กระแสไฟฟ้า:0-200, 0-750 V (2 ช่วงโดยอัตโนมัติเปลี่ยนประเภท) กระแสไฟฟ้า:0 ถึง 20, 0 ถึง 750 V (ประเภทการสลับช่วงอัตโนมัติ 2 ช่วง)
· ความแม่นยำ การวัด - ความ ต้านทาน:ภายใน± (2% RDG + 2dgt) กระแสไฟฟ้า AC:ภายใน± (1% RDG + 0.5% + ช่วง 1dgt) กระแสไฟฟ้า:ภายใน± (0.5% rdg + 0.5% ช่วง + 1dgt)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 6 ชิ้น
· มิติ -115 (W) × 55 (D) × 115 (H) มม
·น้ำหนัก - 600 กรัม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709D-15 ในชุด โอห์มมิเตอร์ แบบดิจิตอล (การจัดการ งานซ่อมบำรุง ลิฟท์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง