(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า-125 V DC / 250 V / 500 V (สลับได้ 3 ช่วง)
·ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพหมายเลข 1 - 20.0KΩถึง10.00MΩ / 50.0KΩถึง20.00MΩ / 1 ถึง500MΩ
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 600V (การตรวจจับอัตโนมัติ)
·มี สายนำไฟฟ้า การทดสอบ
·น้ำหนักประมาณ 600 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 6 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพหมายเลข 2 - 0 ถึง19.9KΩ, 10.01 ถึง4,000MΩ / 0 ถึง49.9KΩ, 20.01 ถึง4,000Ω / 0 ถึง0.999MΩ, 501 ถึง4,000MΩ
· ความแม่นยำ การวัด - จำนวน 1 ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพ:± (3% rdg + 4dgt) ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพหมายเลข 2:± (5% RDG + 5dgt)
· มิติ -142 (W) × 57 (D) × 170 (H) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709D-13 ในชุด โอห์มมิเตอร์ แบบดิจิตอล EA709D-13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง