1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าEA709BM-1

ELECTRICAL TESTER

เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าEA709BM-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,570.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่น - การแสดงผลแบบ Overrange, การเก็บข้อมูล, การปิดอัตโนมัติ, ฟังก์ชั่นปลดโหลดอัตโนมัติ, แสงด้านหลัง
·การแสดงกราฟแท่ง
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx6 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 170 (W) × 105 (D) × 52 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 350 กรัม (ยกเว้นแบตเตอรี่)
·แผงโซลาร์เซลล์สามารถวัดได้อย่างแม่นยำแม้ในระหว่างการผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ไม่จำเป็นต้องลัดวงจรเฟส P และเฟส N และเพื่อความปลอดภัย
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DCV) 500 v / พิกัด ความต้านทาน 100 MΩ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DCV) 1,000 v / พิกัด ความต้านทาน2,000MΩ
·ช่วงการวัด (ความแม่นยำ ± 5% หรือน้อยกว่า) ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพ -1st:(500 V) 0.1MΩหรือมากกว่า·50MΩหรือน้อยกว่า / (1000 V) 2MΩหรือมากกว่า·1000MΩหรือน้อยกว่าช่วงการวัดประสิทธิภาพที่ 2
·ช่วงการวัด (ความแม่นยำ ± 10% หรือน้อยกว่า) ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพอันดับที่ 2:(500 V) 0.05 / 0.1MΩ· 50 / 100MΩ / (1000 V) 1 / 2MΩ· 1,000 / 2000MΩ

รหัสสินค้า
EA709BM-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,570.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709BM-1 ในชุด เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าEA709BM-1