1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ความต้านทานฉนวนกันความร้อน (สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์)EA709BK-2

ELECTRICAL TESTER

ความต้านทานฉนวนกันความร้อน (สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์)EA709BK-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,002.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:คำอธิบาย ตัวเครื่อง + แท่ง สายนำไฟฟ้า (พร้อม ไฟ LED )
·การวัดแรงดันไฟฟ้า Ac:420/600 V (ความแม่นยำ:± 2.3% RDG±8dgt)
·การวัด dcแรงดันไฟฟ้า:4.2 / 42/420/1000 V (ความแม่นยำ:± 1.3% RDG±4dgt)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 4 ก้อน (มี)
·ขนาด:159 (W) × 53 (D) × 177 (H) มม
·น้ำหนัก:600 กรัม
· อุปกรณ์เสริม:คลองเลื่อย สายนำไฟฟ้า คล้อง บัญชี สายรัด

รหัสสินค้า
EA709BK-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,002.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709BK-2 ในชุด ความต้านทานฉนวนกันความร้อน (สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์)EA709BK-2