(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - ความต้านทาน:3 mΩ (ตัวบ่งชี้สูงสุด:3.5000 mΩ ความละเอียด:0.1 μΩ) / 3 MΩ (ตัวบ่งชี้สูงสุด:3.5000 MΩ ความละเอียด:100 Ω) (10 ช่วง) ( กระแสไฟฟ้า การวัด (DC):1 A ถึง 500 nA) อุณหภูมิ:-10.0 ถึง 99.9 ℃
· งานละเอียด ต้านทาน:± 0.020% RDG±0.007% fs (100 mA ถึง 500nA) อุณหภูมิ:± 0.50 องศาเซลเซียส (10 ถึง 30 องศาเซลเซียส)
·ฟังก์ชั่น - การแก้ไขอุณหภูมิ, การแปลงอุณหภูมิ, การแก้ไขแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท , ตัว วงจรเปรียบเทียบ, การแปลงความยาว, การตั้งค่าเสียงการตัดสิน, การระงับอัตโนมัติ, การประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, ค่าเฉลี่ย, การบันทึกแผงควบคุม, โหลดไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร ผ่าน USB
· ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด 1,000 นับ (ด้วยตนเอง / อัตโนมัติ) สูงสุด 6000 นับ (ช่วงเวลา)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 8 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 192 (W) × 55 (D) × 121 (H) มม
·น้ำหนัก - 770g
· อุปกรณ์เสริม - แกน สายนำไฟฟ้า แบบ คลิป (1 ชิ้น), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (1 ชิ้น), สาย USB (1 ชิ้น), สายรัด (1 ชิ้น)
· มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานแบบพกพาที่มี ความแม่นยำ สูงซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่μΩถึงMΩ
·การอุ่นเครื่องโดยไม่จำเป็นและปรับเป็นศูนย์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709BJ ในชุด เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล ความแม่นยำ สูงEA709BJ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง