(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ- ± 5% ของ สเกลวัด เต็ม
· ฟังก์ชั่น - ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่, สัญญาณเตือน ขดลวด , การปล่อย, การประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การป้องกันการปล่อย, แสงไฟ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx4 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 152 (W) × 40 (D) × 92 (H) มม
·น้ำหนัก - 420g
·อุปกรณ์เสริม - เคสมือถือสายทดสอบพร้อมไฟ LED
· การออกแบบ ที่ทนต่อแรงกระแทกเพื่อทนต่อการตกบน คอนกรีต 1 เมตร
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 0 ถึง 600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 250/500/1000 โวลต์
·พิกัดความต้านทาน - 100M / 2000MΩ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709BC-4 ในชุด เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อนาล็อก (3 ช่วง)EA709BC-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง