(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ- ± 5% FS
· ฟังก์ชั่น - ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่, สัญญาณเตือน ขดลวด , การปล่อย, การประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การป้องกันการปล่อย
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้น
· มิติ -152 (W) × 40 (D) × 92 (H) มม
·น้ำหนัก - 420g
·พร้อม เคส แบบพกพา
มิเตอร์วัดไฟ หลอด LED และ ไฟ LED ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่มืด
· การออกแบบ ที่ทนต่อแรงกระแทกเพื่อทนต่อการตกบน คอนกรีต 1 เมตร
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า - 25V-20MΩ, 50 V-20MΩ, 125 V-20MΩ (ความแม่นยำ:± 5% ของ ค่า กำหนด)
·แรงดันไฟฟ้า AC:0 ถึง 600 V.
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง:125/250/500 โวลต์
·ความต้านทาน:100MΩ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709BC-3 ในชุด เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อนาล็อก (3 ช่วง)EA709BC-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง