• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Digital Insulation Resistance Tester EA709B-1A

Digital Insulation Resistance Tester EA709B-1A

【Product Specifications】
・Comparator function.
・AC voltage measurement-420/600V (Accuracy-±2.3%rdg.±8rdg)
・The measurement of DC. voltage-4.2/42/420/600V(Accuracy:±1.3%, rdg.±4dgt)
・Low resistance measurement-10/100/1000Ω(Accuracy:±3%rdg., ±2dgt)
・Power supply-AA batteryx4 pcs(included)
・Size-159(W)x53(D)x177(H)mm
・Weight-600g
・Accessories-lead stick set
・Rated voltage (DCV)-50V
・Rated resistance-100MΩ

Part Number
EA709B-1A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA709B-1A in the Digital Insulation Resistance Tester EA709B-1A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709B-1A ในชุด Digital Insulation Resistance Tester EA709B-1A