(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าEA708TC

เครื่องทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าEA708TC

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA708TC

รหัสรุ่น
EA708TC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 47,554.00

CAR TOOL PARTS 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้า -DC:0 ถึง± 25 V / 0 ถึง± 50 V / 0 ถึง± 100 V, 0 ถึง± 250 V, 0 ถึง± 500 V AC:0 ถึง 25 V, 0 ถึง 50 V, 0 ถึง 100 V, 0 ถึง 250 V, 0 ถึง 500 V
· กระแสไฟฟ้า-DC:-5 ถึง 0 ถึง 25 A, -10 ถึง 0 ถึง 50 A, -20 ถึง 0 ถึง 100 A, -50 ถึง 0 ถึง 250 A, -100 ถึง 0 ถึง 500AAC:0 ถึง 25 A, 0 ถึง 50 A, 0 ถึง 100 A, 0 ถึง 250 A, 0 ถึง 500 A
·การวัดสายไฟ - สาย คลิป สำหรับแรงดันไฟฟ้า:ประมาณ 2 ม. แคลมป์ยึด เซนเซอร์ สำหรับ กระแสไฟฟ้า:ประมาณ 1.5 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 4 ก้อน
· มิติ -221 × 46 × 142 (H) มม
·น้ำหนัก - 800 กรัม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA708TC

รหัสรุ่น
EA708TC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 47,554.00

CAR TOOL PARTS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1