(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฟังก์ชั่น การวัด -DC / AC กระแสไฟฟ้า
·ช่วง-DC กระแสไฟฟ้า:0 to100m / 1,000 มิลลิแอมป์, AC กระแสไฟฟ้า:0 ถึง 100 ม. / 1,000 mA / 10
·แรงดันไฟฟ้าของวงจรทำงาน - 600 V AC หรือ lowe
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· มิติ - ตัวเครื่อง:78 (W) × 32 (D) × 155 (H) มม. ส่วน แคลมป์ยึด:-1/19 (W) × 28 (D) × 113 (H) มม. -2/59 (W) × 23 (D) × 158 (H) มม.
·มีเอาต์พุตเครื่องบันทึกพร้อมกระเป๋าใส่
·สามารถวัด mA กระแสไฟฟ้า DC นาทีด้วยเซ็นเซอร์แคลมป์ได้อย่างง่ายดาย
·รหัส แคลมป์ยึด:30 มม
·น้ำหนัก:100 กรัม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708SN-2 ในชุด [กระแสไฟฟ้านาที]แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708SN-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง