1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องทดสอบการรั่วของ แคลมป์ยึด (มินิ)EA708SL (รหัสสินค้า)

ESC ELECTRICAL TESTER

เครื่องทดสอบการรั่วของ แคลมป์ยึด (มินิ)EA708SL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฟังก์ชั่น การวัด - กระแสไฟฟ้า AC (ชนิดแคลมป์)
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 200 mA / 100 A
·แรงดันไฟฟ้าวงจรทำงาน - 600 V AC หรือต่ำกว่า
·การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวนำ -23 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR-44 x 2 ชิ้น
· มิติ -45 (W) × 20 (D) × 140 (H) มม
·น้ำหนัก - 85g
·พร้อม เคส
·สามารถวัด กระแสไฟฟ้า รั่วได้

รหัสสินค้า
EA708SL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,260.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708SL ในชุด เครื่องทดสอบการรั่วของ แคลมป์ยึด (มินิ)EA708SL