• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Clamp Meter EA708S

Mini Clamp Meter EA708S

【Product Specifications】
・Measurement function-AC current (Clamp type)
・Measurement range-20A/200A
・Working circuit voltage-600VAC or lower
・With hold function
・Measuring conductor dia.-33mm
・Dim.-54(W) x 20(D) x 155(H)mm
・Power supply-LR-44 x 2 pcs
・Weight-85g
・With a case

Part Number
EA708S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708S in the Mini Clamp Meter EA708S series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708S ในชุด Mini Clamp Meter EA708S

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)