Clamp Meter EA708MC

Clamp Meter EA708MC

【Product Specifications】
・AC current-20A/200A/600A (50/60Hz) manual
・AC voltage-2V to 600V (Automatic)
・Data hold
・DC voltage-200mV to 600V (Automatic)
・Resistance-200Ω to 20MΩ (Automatic)
・Continuity-2KΩ
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Max. measurable conductor-40mm
・Dim.-70(W) x 34(D) x 223(H)mm
・Weight-About 400g
・With a case
・With a test lead

Part Number
EA708MC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708MC in the Clamp Meter EA708MC series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708MC ในชุด Clamp Meter EA708MC

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Luster 377
    Luster 377

    OHTSUKA BRUSH MFG

    Days to Shipวันจัดส่ง : 2 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)