1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708D-14A

ELECTRICAL TESTER

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708D-14A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,075.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/600 V
·แรงดันไฟฟ้า AC - 400m / 4/40/400/600 V
·กระแสไฟฟ้า AC - 400 / 1,000
·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· แคลมป์ยึด ID-54 มม
· มิติ -95 (W) × 45 (D) × 238 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 290 กรัม
·พร้อมสายการทดสอบและเคส

รหัสสินค้า
EA708D-14A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,075.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-14A ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708D-14A