(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 600.0 โวลต์
·แรงดันไฟฟ้า AC - 600.0 V
·กระแสไฟฟ้า AC - 66.00 / 660.0
·ความต้านทาน - 660.0 Ω
· เครื่องวัดความถี่ - แรงดันไฟฟ้า:660.0 / 6.666k / 66.00k / 100.0 khz กระแสไฟฟ้า:660.0 / 6.666k / 30.00 khz
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แคลมป์ยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม
· ฟังก์ชั่น- ตรวจสอบความต่อเนื่อง, ฟังก์ชั่น INRUSH, การถือครอง ค่า สูงสุด / นาที, การเก็บข้อมูล, การปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, แสงด้านหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -69 (W) × 38 (D) × 208 (H) มม
·น้ำหนัก - 265g (รวม ถ่าน)
· อุปกรณ์เสริม- ทดสอบ สายนำไฟฟ้า แบบพกพา
·สามารถวัด กระแสไฟฟ้า ได้เมื่อ พาวเวอร์ซัพพลาย ของอุปกรณ์วัดเปิดอยู่(ฟังก์ชั่น INRUSH)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-13G ในชุด ดิจิตอล แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ฟังก์ชั่น INRUSH (สามารถวัด ค่า True RMS ได้)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง