• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital Clamp Meter EA708AD-6

Digital Clamp Meter EA708AD-6

【Product Specifications】
・AC current-2/20/200/400A
・DC voltage-200m/2/20/200/600V
・AC voltage-2/20/200/600V
・Resistance value-200/2k/20k/2M/20MΩ
・Function-conductive check, peak holding, data holding, diode test
・Clamp internal dia.-φ28mm
・Power supply-AAA batteryx2 pcs(included)
・Size-76(W)x30(D)x208(H)mm
・Weight-200g
・With test lead and strap
・1999 counting display.
・Charging of auto range.

Part Number
EA708AD-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708AD-6 in the Digital Clamp Meter EA708AD-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708AD-6 ในชุด Digital Clamp Meter EA708AD-6

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)