Test Lead Bar EA707NA-5

Test Lead Bar EA707NA-5

【Product Specifications】
・For EA707G-19
・Overall length-About 0.9m
・Pin tip dia.-2mm

Part Number
EA707NA-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707NA-5 in the Test Lead Bar EA707NA-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707NA-5 ในชุด Test Lead Bar EA707NA-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)