• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Test Lead Bar EA707NA-4

Test Lead Bar EA707NA-4

【Product Specifications】
・For EA707G-14, -16, -18, EA708D-10, -12
・Dia. 0.7mm pin supplied with -4 is shape-memory alloy.
・Plug dia.-4mm
・Pin tip dia.…0.7mm, 2mm (Replaceable)
・Overall length…About 1m

Part Number
EA707NA-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707NA-4 in the Test Lead Bar EA707NA-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707NA-4 ในชุด Test Lead Bar EA707NA-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)