1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายนำไฟฟ้าEA707NA-3

ESC ELECTRICAL TESTER

สายนำไฟฟ้าEA707NA-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,042.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม- ประมาณ 1 ม
·สำหรับ EA707D-15 รุ่นเก่า, -19, G-15, -22, EA708D-11 รุ่นเก่า -14A, G-10
·เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม. ขาพิน ที่มาพร้อมกับ -3 เป็น รูปทรง- โลหะผสม แรม ,หน่วยความจำ
·เส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊ก -4 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย ขาพิน:0.7 มม. 2 มม. (เปลี่ยนได้)

รหัสสินค้า
EA707NA-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,042.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707NA-3 ในชุด สายนำไฟฟ้าEA707NA-3