(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 0.3 / 3/12/30/120/600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 12/30/120/300/600 V.
·กระแสไฟฟ้า - 60μ / 30 m / 0.3
·ความต้านทาน - 2k / 20k / 2MΩ
·ด้วยออดตรวจสอบความต่อเนื่อง
· มิติ -104 (W) × 34 (D) × 158 (H) มม
·น้ำหนัก - 270g
· เคส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707G-15 ในชุด เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์ อนาล็อก , มิเตอร์วัดไฟ ทนต่อแรงกระแทก EA707G-15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง