1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ไฟฟ้ากระแสสลับ]เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (พร้อม ฟังก์ชั่น ตรวจจับโลหะ)EA707DK-11

ESC ELECTRICAL TESTER

[ไฟฟ้ากระแสสลับ]เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (พร้อม ฟังก์ชั่น ตรวจจับโลหะ)EA707DK-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการตรวจจับ:การ ตรวจสอบ แบบใช้ไฟฟ้า แบบไม่ หน้าสัมผัส:AC30 ถึง 1000 V
·การตรวจจับโลหะ:ตรวจจับระยะทาง:3 ถึง 5 ซม. เป้าโลหะ:Dia 2cmm มากกว่า
· ไฟบอกสถานะ:การตรวจจับแบบไม่ หน้าสัมผัส:การตรวจสอบการ ไฟ LED แบบใช้ไฟฟ้า:ไฟ LED โลหะด้านบนจ่ายไฟ:ไฟ LED ของ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ LED ขึ้น
· LED และเสียงสังเกตเห็น
·ขนาด:23 (W) × 23 (D) × 146 (H) มม. (ปลาย:ประมาณ 10 มม.)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:A23 (12 V) × 1 ชิ้น (มี)
·น้ำหนัก:49 ก. (รวม ถ่าน)
·การใช้งาน:การยืนยันการ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงงานอุปกรณ์ไฟฟ้าเช็ค ฯลฯการตรวจจับโลหะ แบบฝัง ผนัง
· คุณสมบัติ:·วัดโลหะ 1 ชิ้นและสูตรไม่ หน้าสัมผัส AC สามารถตรวจจับได้· ไฟ LED ปลาย ขับเคลื่อนโดย·แสง buzzerand ตรวจจับโลหะและตรวจสอบ แบบใช้ไฟฟ้า อย่างแน่นอน·การส่องสว่างของ โพรบวัด ที่มืดสะดวกด้วย ฟังก์ชั่น ·แรงดันไฟฟ้าแบบไม่ หน้าสัมผัส 3 ความไวของ สเตจ พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับ· ตัวเครื่อง แบบมีฉนวน ทั้งสองด้านใช้ ยาง นำไฟฟ้าสูง
· ฟังก์ชั่น การตรวจจับโลหะและการตรวจสอบพลังงานสูตรไม่ หน้าสัมผัส (AC) ด้วยอิเล็กโตรมิเตอร์ของ ฟังก์ชั่น

รหัสสินค้า
EA707DK-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,910.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707DK-11 ในชุด [ไฟฟ้ากระแสสลับ]เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (พร้อม ฟังก์ชั่น ตรวจจับโลหะ)EA707DK-11