1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[AC / DC]เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าEA707DK-10

ELECTRICAL TESTER

[AC / DC]เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าEA707DK-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,460.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการตรวจจับ:หน้าสัมผัส:AC7 ถึง 1000 V, DC5 ถึง 1000vnon หน้าสัมผัส:ไฟฟ้ากระแสสลับ:30 ถึง 1,000 V
· ไฟบอกสถานะ:125 V หรือน้อยกว่า:ไฟ LED 100 V, 125 V มากกว่า:ไฟ LED 200 V ติด สว่าง ขึ้นโดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส:การตรวจสอบการ ไฟ LED แบบใช้ไฟฟ้า โดย LED และเสียง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ลิเธียม LR44 × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด:17.5 (W) × 18 (D) × 132 (H) มม. (ปลาย:ประมาณ 10 มม.)
·น้ำหนัก:24 ก. (รวม ถ่าน )
·มีความแตกต่าง 100 V / 200 V โดยมี ไฟ LED ปลาย
·แรงดันไฟฟ้าตรวจจับ AC ไม่สัมผัส พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปรับความไวระดับเสียงของ stepless
·ด้วย ฟังก์ชั่น ตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
·การใช้งาน:สำหรับการยืนยันการ อุปกรณ์สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า ในอาคาร ฯลฯสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า ที่โรงงาน ฯลฯ
· คุณสมบัติ:·สำหรับการใช้งานคู่ AC / DC ·สอดคล้องกับการ หน้าสัมผัส / ไม่สัมผัสโดยใช้ ยางนำไฟฟ้า ทั้งสองด้านของ ตัวเครื่อง เพื่อปรับปรุงฉนวน· โฮลเดอร์ การติดตั้งตัว ยึด ฝาครอบ สามารถเปลี่ยนไปด้านบนหรือด้านล่างได้

รหัสสินค้า
EA707DK-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,460.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707DK-10 ในชุด [AC / DC]เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าEA707DK-10