(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/500 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4/40/400/500 V.
·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
· มิติ -115 (W) × 18 (D) × 57 (H) มม
·น้ำหนัก - 85g
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 x 2 ชิ้น
·ตรวจสอบความต่อเนื่องของแรงดันไฟฟ้าเปิดประมาณ 0.4 V (เสียงกริ่งที่น้อยกว่าประมาณ 10 ถึง120Ω)
·แรงดันไฟฟ้าเปิดทดสอบ ไดโอด:ประมาณ 1.5 V
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-23A ในชุด เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพา (แรงดันไฟฟ้าเปิดประมาณ 1.5 V)EA707D-23A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง