(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ EA707D-10A, -11A, -13G, -16, -17
·ความยาวรวม:1 ม
·ประเภท เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล ชนิด เชิงเส้น K
·น้ำหนัก:20 ก
·ช่วงอุณหภูมิ:-50 ℃ถึง 250 ℃
· ความแม่นยำ:-20 ถึง 0 ℃:± 2.5 ℃ 0 ถึง 250 ℃:± 1.1 ℃
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-201 ในชุด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ EA707D-10A.11 A.13 G.16.17EA707D-201
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง