(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ สูง ความละเอียด (เชื่อมต่อกับ PC )
·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 60 ม. / 600 ม. / 9.999 / 99.99 / 999.9 V
· DC / AC กระแสไฟฟ้า - 600μ / 6000μ / 60 เมตร / 600 เมตร / 6/10
·ความต้านทาน - 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60MΩ
·ความ ความจุ - 60n / 600n / 6μ / 60μ / 600μ / 6 ม. / 25mF
· เครื่องวัดความถี่ - 15hz ถึง 50 khz
·ช่วงอุณหภูมิ - 50 ถึง 1000 ℃ ( เซนเซอร์:-50 ถึง 250 ℃)
· Cotinuation ตรวจสอบ ไดโอด
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V จำนวน 1 ก้อน
· มิติ -86 (W) × 52 (D) × 184 (H) มม
·น้ำหนัก - 430 กรัม
·การวัด ค่า สัมพัทธ์รองรับช่วงอัตโนมัติ
· สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (EA707NA-8) พร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
·อินเตอร์เฟซ USB ของ Optical link (สายไฟ และ ซอฟท์แวร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-11A ในชุด เครื่องทดสอบหลายเครื่องดิจิตอลEA707D-11A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง