(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 320m / 3.2 / 32/320/500 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 3.2 / 32/320/500 V
·ความต้านทาน - 320 / 3.2k / 32k / 320k / 3.2M / 32MΩ
·ตรวจสอบความต่อเนื่อง - 320Ω (เสียงกริ่งดังต่ำกว่า20Ωโดยประมาณ)
·ตรวจสอบ ไดโอด
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 x 2 ชิ้น
· มิติ -60 (W) × 9.5 (D) × 110 (H) mm น้ำหนักประมาณ 60 g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707CB ในชุด เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพาEA707CB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง