(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC:10 · 50 · 250 · 1,000 V, ความแม่นยำ:± 5% ของ สเกลวัด เต็ม อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต:2kΩ / V
·ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง:2.5, 10, 50, 250, 1000 ความแม่นยำ:± 5% ของ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตเต็มสเกล:2kΩ / V
·ซี -range กระแสไฟฟ้า:10 mA, 250ma ความแม่นยำ:± 5% ของ สเกลวัด เต็ม
·Ωช่วง:10kΩ (x10), 1MΩ (x1k), ความแม่นยำ:± 5% ของ สเกลวัด
· dB - 20 ถึง +50 dB
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA (1.5 V) x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 65 (W) × 35 (D) × 116 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 195 กรัม
·อุปกรณ์เสริม-Manual สายนำไฟฟ้า (ขาพิน)
·สามารถสอบเทียบได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707BA-1B ในชุด อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบEA707BA-1B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง