1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชนิดเซฟตี้ (พร้อม ฟิวส์)

ELECTRICAL TESTER

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชนิดเซฟตี้ (พร้อม ฟิวส์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,430.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เทอร์มินอล วัดแรงดันไฟฟ้าชนิดปลอดภัยพร้อม ฟิวส์
·ประเภท ค่า มีประสิทธิผลจริง
·แรงดันไฟฟ้า Dc:600 ม. / 6/60/600/1000 V
·แรงดันไฟฟ้า Ac:6/60/600/1000 โวลต์
· กระแสไฟฟ้า AC:(การวัด แคลมป์ยึด AC) 10/20/50/100/200/500/1000 A
· ค่า ความต้านทาน:600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60MΩ
· เครื่องวัดความถี่:99.99 / 999.9 / 9.999k / 99.99 khz
·ความ ความจุ:1μ / 10μ / 100μ / 1 ม. / 10mF
· ฟังก์ชั่น:การตรวจสอบความต่อเนื่องการตรวจสอบ แบบใช้ไฟฟ้า การทดสอบ ไดโอด การประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติการแสดงค่าสูงสุด·ค่าต่ำสุดและ อื่น ๆ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด:84 (W) × 52 (D) × 174 (H) มม
·น้ำหนัก:390 ก
·สายนำไฟฟ้า

รหัสสินค้า
EA707A-47
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,430.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707A-47 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชนิดเซฟตี้ (พร้อม ฟิวส์)