(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - ความเร็ว:200 มม. / วินาที:0.5 ถึง 199.9 mm / s (ไม่สามารถวัด เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือนและการ เลื่อยโซ่ ได้) การเร่งความเร็ว:200 ม. / วินาที ^ 2, 0.5 ถึง 199.9 ม. / วินาที ^ 2
· ความแม่นยำ- ± (5% + 2digit) (@ 80 hz / 160 hz) (@ 23 ± 5 ℃)
· เครื่องวัดความถี่ วัดได้ - 10 Hz ถึง 1 khz (ไม่สามารถวัดการสั่นสะเทือน เครื่องวัดความถี่ ต่ำที่เกิดจากแผ่นดินไหวถนน ฯลฯ )
· ฟังก์ชั่น- ข้อมูลแสดงแบตเตอรี่ต่ำ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx4 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 40 (W) × 32 (D) × 175 (L) มม. (เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 30 มม.)
·น้ำหนัก - 240g
· เซนเซอร์ จำลองขนาดกะทัดรัด - ใน แบบรวม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA706XA-4 ในชุด เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบปากกา (รุ่น กะทัดรัดพร้อม เซนเซอร์ แบบรวม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง