(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รุ่น ประสิทธิภาพสูงของ ความละเอียด 0.1mG
·ช่วงการวัด - 3,000 ถึง 3,000mG, -300 ถึง300μT
· ความละเอียด - 0.1 / mG (-199.9 mG ถึง + 199.9 mG), 1 mG (สูงสุด -200 mG, +200 mG ขั้นต่ำ), 0.01 μT (-19.99 μTถึง + 19.99 μT), 0.1 μT (-20.0 μT) สูงสุด +20.0 μTนาที)
· ความแม่นยำ- ± (2% rdg.+2mg):(-1,000mG ถึง 1,000mG, -100.0μTถึง100.0μT)
· ฟังก์ชั่น- ข้อมูลการแสดงผล ค่า สูงสุดและต่ำสุดส่วนที่เหลือเป็นศูนย์ ขั้ว N ·การแสดงทิศทาง ขั้ว S อนุญาตการรับข้อมูล PC (สายไฟ แยกจำหน่าย)
· Powersupply-AAA batteryx6 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 68 (W) × 42 (D) × 173 (H) มม. โพรบวัด เซนเซอร์:29 (W) × 17 (D) × 177 (L) มม
·น้ำหนัก - 399g
·เคส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA703G-16 ในชุด Gauss มิเตอร์วัดไฟEA703G-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง