1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตรวจจับแก๊ส (สำหรับก๊าซที่ติดไฟได้)EA702GR

GAS DETECTOR

เครื่องตรวจจับแก๊ส (สำหรับก๊าซที่ติดไฟได้)EA702GR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,139.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการตรวจจับ - 0 ถึง 6400 ppm (มีเทน)
·ความไว - 40ppm (มีเทน)
· เครื่องวัดระดับน้ำ ความไว (มีเทน) -HIGH:40/80/160/320/640 ppm ต่ำ:400/800/1600/3200/6400 หน้าต่อนาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้น
· มิติ -60 (W) × 55 (D) × 200 (H) มม
·ความยาวของ โพรบวัด - 400 มม
·น้ำหนัก - 450 กรัม
·สามารถตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซได้ด้วยไฟ LED สีแดงห้าดวง

รหัสสินค้า
EA702GR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,139.00

GAS DETECTOR 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA702GR ในชุด เครื่องตรวจจับแก๊ส (สำหรับก๊าซที่ติดไฟได้)EA702GR