(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจจับก๊าซสั่ง ppm ที่มีความไวสูง
·ช่วงการตรวจจับ - 0 ถึง 5,000 ppm (ช่วง L / H 5005,000 ppm) หรือ 0 ถึง 1vol%
·บ่งชี้ ความแม่นยำ- ช่วง H:± 5% F.ช่วง S, L:± 10% FS
·ค่าการตั้งปลุก - 250ppm
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้น
· มิติ -82 (W) × 36 (D) × 162 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 450 กรัม (ไม่รวมเนย)
·วิธีการแสดงแถบดิจิตอลหรือดิจิตอล
·ก๊าซที่ตรวจจับได้:แก๊สยูทิลิตี้ (13 A)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA702GC-12 ในชุด เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟที่มีความไวสูง (ก๊าซยูทิลิตี้ (13 A))EA702GC-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง