1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสีEA701XK-2

MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสีEA701XK-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,324.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ (2 จุด)
·ช่วงการวัด - 2:-60 ถึง 550 ℃, -3:-60 ถึง 760 ℃
· ความละเอียด - 0.1 องศาเซลเซียส
· ความแม่นยำ- ± 2 ℃ (0.0 ถึง 100 ℃) ± 2% rdg(100.1 ℃ถึง 500.0 ℃)± 10% RDG±2 ℃ (-35.0 ถึง -0.1 ℃) ไม่มีกฎในช่วงอื่น ๆ
· Emissivity - 0.01 ถึง 1.00
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx2 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 48 (W) × 119 (D) × 172 (H) มม
·น้ำหนัก - 256g
· อุปกรณ์เสริม- เคส
· ปัจจัย ระยะทาง (D.:S) -12:1

รหัสสินค้า
EA701XK-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,324.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701XK-2 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสีEA701XK-2