1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อินฟราเรดไพโรมิเตอร์EA701XJ-1

MEASURING INSTRUMENT

อินฟราเรดไพโรมิเตอร์EA701XJ-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด -33 ถึง 250 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· ความแม่นยำ - ค่า ± 2.0% rdg หรือ 2.0 ℃
· ปัจจัย ระยะทาง - 1:1
· Emissivity - 0.95 (ยึดอยู่กับที่)
· ฟังก์ชั่น- ไฟ LED, จอแสดงผลแบตเตอรี่ต่ำ, การแปลงอุณหภูมิเซลเซียส / ฟาเรนไฮต์
· พาวเวอร์ซัพพลาย- ตัวเครื่อง:LR44 x 2 ชิ้น LED:แบตเตอรี่ AAA x 1 ชิ้น
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 x 145 มม
·น้ำหนัก - 60g
· อุปกรณ์เสริม- เคส เก็บของ (อะลูมิเนียม)
·ไฟ LED พื้นที่ปฏิบัติงาน
·สามารถพกใส่กระเป๋า หน้าอก ได้

รหัสสินค้า
EA701XJ-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,650.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701XJ-1 ในชุด อินฟราเรดไพโรมิเตอร์EA701XJ-1