(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือนภัย บน / ล่างแจ้งอุณหภูมิที่ผิดปกติทันทีด้วยเสียงกริ่งและแสง
·กันน้ำและ ป้องกันฝุ่นละออง
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล
·เวลาตอบสนอง - 0.7 วินาที
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
·มีแสงด้านหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· IP67
· มิติ -44 (W) × 42 (D) × 160 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 200 กรัม (รวม ถ่าน)
· ความละเอียด แสดง:-5:1 ℃, -6:0.1 ℃
· พิสัย:-30 ถึง 200 ℃
· ความแม่นยำ การวัด:± 3 ℃ (-30 ถึง 0 ℃) ± 1 ℃ (0.1 ถึง 100 ℃), ± 2 ℃ (100.1 ถึง 200 ℃)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | กันน้ำ | น้ำหนัก | ประมาณ 200 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (มม.) | 44(W)×42(D)×160(H) | สนาม มองการวัด | ⌀66.7 มม. ที่ระยะ 1,000 มม | สเปค | มีเลเซอร์มาร์กเกอร์/มีไฟแบ็คไลท์/IP67 |
ความแม่นยำในการวัด | ±3°C (-30 ถึง 0°C), ±1°C (0.1 ถึง 100°C), ±2°C (100.1 ถึง 200°C) | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | -30 ถึง 200 | JAN Code | 4518340923584 |
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | -30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701XH-6 ในชุด Pyrometer กันน้ำEA701XH-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง